Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7954 Kč - 9,7954 Kč | 3350 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | 8250 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,6698 Kč - 7,6698 Kč | 4700 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.264 in
6.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,8493 Kč - 11,8493 Kč | 16000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | 30000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0826 Kč - 2,0826 Kč | 49000 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,3842 Kč - 2,3842 Kč | 6000 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,2945 Kč - 4,2945 Kč | 200 Skladem |
M4
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,7164 Kč - 5,7164 Kč | 14900 Skladem |
M5
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8205 Kč - 3,8205 Kč | 27300 Skladem |
M3
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,8044 Kč - 8,8044 Kč | 8700 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,5278 Kč - 2,5278 Kč | 8000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,3088 Kč - 4,3088 Kč | 6000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,6535 Kč - 4,6535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,34 Kč - 1,34 Kč | 17000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,7362 Kč - 6,7362 Kč | 13300 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3745 Kč - 1,3745 Kč | 36400 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2037 Kč - 1,4859 Kč | 52000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8062 Kč - 3,8062 Kč | 650 Skladem |
M3
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,018 Kč - 6,018 Kč | 5300 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku