Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,352 Kč - 29,28 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
4.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
|||
| 25,5285 Kč - 28,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 36,783 Kč - 40,87 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
20.0
|
||
| 24,1983 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 57,471 Kč - 71,8388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
35.0
|
||
| 35,136 Kč - 39,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 42,5991 Kč - 53,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 34,7851 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 34,7851 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 50,508 Kč - 56,12 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| 36,8016 Kč - 46,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
| 47,1363 Kč - 58,9834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 41,3388 Kč - 51,6735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 36,8772 Kč - 40,9748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 87,5655 Kč - 97,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
20.0
|
||
| 46,3801 Kč - 57,9752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 32,2644 Kč - 40,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 36,234 Kč - 40,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
15.0
|
||
| 35,685 Kč - 39,65 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku