Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
|||
| 36,234 Kč - 40,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
15.0
|
||
| 36,783 Kč - 40,87 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
20.0
|
||
| 27,1755 Kč - 30,195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
4.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
|||
| 37,5797 Kč - 41,7552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 37,881 Kč - 42,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
20.0
|
||
| 33,489 Kč - 37,21 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
10.0
|
||
| 34,587 Kč - 38,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
12.0
|
||
| 31,5675 Kč - 35,075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
8.0
|
||
| 34,3125 Kč - 38,125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 35,685 Kč - 39,65 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
8.0
|
||
| 87,5655 Kč - 97,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
20.0
|
||
| 32,6655 Kč - 36,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 40,9005 Kč - 45,445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
15.0
|
||
| 36,8772 Kč - 40,9748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 27,7245 Kč - 30,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 31,0185 Kč - 34,465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
15.0
|
||
| 41,4495 Kč - 46,055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 36,8016 Kč - 46,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku