Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,8016 Kč - 46,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
10.0
 | 
M5
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.8
 | 
1.6
 | 
3.0
 | 
16.0
 | ||
| 40,9005 Kč - 45,445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
12.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
3.00
 | 
2.0
 | 
TX-30
 | 
15.0
 | ||
| 31,0185 Kč - 34,465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
2.20
 | 
1.4
 | 
TX-20
 | 
15.0
 | ||
| 34,3125 Kč - 38,125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
2.20
 | 
1.4
 | 
TX-20
 | 
20.0
 | ||
| 27,9793 Kč - 35,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
6.0
 | 
M3
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
1.7
 | 
1.0
 | 
2.0
 | 
16.0
 | ||
| 23,4421 Kč - 29,2396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
6.0
 | 
M3
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
1.7
 | 
1.0
 | 
2.0
 | 
8.0
 | ||
| 34,7851 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
12.0
 | 
M6
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
3.3
 | 
2.0
 | 
4.0
 | 
12.0
 | ||
| 32,2644 Kč - 40,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
10.0
 | 
M5
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.8
 | 
1.6
 | 
3.0
 | 
10.0
 | ||
| 24,1983 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.3
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
8.0
 | ||
| 25,4586 Kč - 31,7603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.3
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
10.0
 | ||
| 33,7768 Kč - 42,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
10.0
 | 
M5
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.8
 | 
1.6
 | 
3.0
 | 
12.0
 | ||
| 31,5082 Kč - 39,3223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.3
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
20.0
 | ||
| 26,719 Kč - 33,5247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.3
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
12.0
 | ||
| 29,9958 Kč - 37,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
10.0
 | 
M5
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.8
 | 
1.6
 | 
3.0
 | 
8.0
 | ||
| 34,7851 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.3
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
25.0
 | ||
| 28,4834 Kč - 35,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
Hlava s vnitřním šestihranem
 | 
2.3
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
16.0
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku