Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2759 Kč - 1,7709 Kč | 500 Skladem |
M3
|
bílá
|
DIN 963
|
ocel nízkouhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4303 Kč - 3,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5478 Kč - 1,5478 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4025 Kč - 3,4025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 131,246 Kč - 184,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 53,2542 Kč - 102,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 63,0711 Kč - 128,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 98,4344 Kč - 151,9118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 46,254 Kč - 88,0877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 67,2545 Kč - 114,903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 42,0427 Kč - 80,1114 Kč | 1650 Skladem |
M3
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 247,5574 Kč - 307,3376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 31,4867 Kč - 68,6629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 46,254 Kč - 88,0877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 12,4664 Kč - 12,4664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2075 Kč - 1,2075 Kč | 900 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,8987 Kč - 12,8987 Kč | 10 Skladem |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 15,3389 Kč - 15,3389 Kč | 5100 Skladem |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10051665 | 16,5103 Kč - 16,5103 Kč | 6200 Skladem |
M6
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku