Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,061 Kč - 146,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 39,2018 Kč - 44,0888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 22,8237 Kč - 25,6766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 34,8696 Kč - 39,2282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 35,8074 Kč - 40,2717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 17,9631 Kč - 26,9447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 173,3442 Kč - 416,5085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 56,6009 Kč - 104,0681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 76,0953 Kč - 115,4886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 55,7084 Kč - 98,7552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 18,4914 Kč - 20,8029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 7,9117 Kč - 11,8741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 38,832 Kč - 93,6056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 30,1806 Kč - 33,9449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 29,7448 Kč - 33,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 8,1759 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.6
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 54,8404 Kč - 61,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 17,6329 Kč - 19,8254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 9,457 Kč - 14,1988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku