Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,7091 Kč - 170,6629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
béžová
 
 | 
 
UL94 V-0
 
 | 
 
PPS
 
 | 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 8,1759 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M2
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
UL94 HB
 
 | 
 
Reny
 
 | 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M2.5
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
NF E 25-123
 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
 
Hlava s drážkou
 
 | 
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | 500 Skladem | 
 
M2.5 x 0.45
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 
NF E 25-123
 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
Hlava s drážkou
 
 | 
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | 66 Skladem | 
 
M3 x 0.5
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.169 in
 
4.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3 x 0.5
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.327 in
 
8.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 1,3761 Kč - 1,6988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5 x 0.8
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
1.075 in
 
27.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3.5 x 0.6
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.303 in
 
7.7 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M4 x 0.7
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.878 in
 
22.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 1,0631 Kč - 1,3127 Kč | 500 Skladem | 
 
M5 x 0.8
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.878 in
 
22.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 4,7064 Kč - 5,8105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8 x 1.25
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.803 in
 
20.4 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 1,5689 Kč - 1,937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6 x 1.0
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.657 in
 
16.7 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3.5 x 0.6
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.697 in
 
17.7 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M2.5 x 0.45
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3 x 0.5
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.72 in
 
18.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6 x 1.0
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 1,0121 Kč - 1,2495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5 x 0.8
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.366 in
 
9.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M2.5 x 0.45
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3 x 0.5
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.406 in
 
10.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M3 x 0.5
 
 | 
 
přírodní
 
 | 
 | 
 
polyamid 6.6
 
 | 
 
0.248 in
 
6.3 mm
 
 | 
 
Drážka křížová
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku