Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,616 Kč - 1,9951 Kč | 500 Skladem |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5966 Kč - 1,9711 Kč | 1995 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9033 Kč - 1,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0174 Kč - 1,2561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3299 Kč - 1,6418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1696 Kč - 1,444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4442 Kč - 1,4442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 10,0971 Kč - 13,4723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,0916 Kč - 12,1366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7164 Kč - 7,8995 Kč | 20 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5243 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7779 Kč - 5,8988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0108 Kč - 1,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3944 Kč - 1,3944 Kč | 13000 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6993 Kč - 4,9781 Kč | 400 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4471 Kč - 5,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8815 Kč - 1,8815 Kč | 2000 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5654 Kč - 2,3123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,6674 Kč - 3,6674 Kč | 7800 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0996 Kč - 5,8008 Kč | 18097 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm