Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
10297162 | 0,879 Kč - 1,0852 Kč | 5100 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5689 Kč - 1,937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8921 Kč - 1,1015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,446 Kč - 1,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4388 Kč - 1,7764 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,8127 Kč - 5,9416 Kč | 900 Skladem |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,8807 Kč - 1,0874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,2923 Kč - 2,8301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9035 Kč - 1,1154 Kč | 450 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10298459 | 1,5367 Kč - 1,8973 Kč | 12 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
6,7086 Kč - 8,2823 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,357 Kč - 2,9099 Kč | 96 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,2448 Kč - 1,2448 Kč | 1000 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,5632 Kč - 5,6335 Kč | 10 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4574 Kč - 5,5029 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku