Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Skladem

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.


Produktová řada: SR1957

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Koupit
10297162 0,879 Kč - 1,0852 Kč 5100 Skladem
M4
6.0 mm
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
25.0 mm
1,5689 Kč - 1,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
0,8921 Kč - 1,1015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.0 mm
1,446 Kč - 1,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
1,4388 Kč - 1,7764 Kč 2000 Skladem
M6
8.0 mm
4,8127 Kč - 5,9416 Kč 900 Skladem
M10
16.0 mm
0,8807 Kč - 1,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
2,2923 Kč - 2,8301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
0,9035 Kč - 1,1154 Kč 450 Skladem
M4
20.0 mm
10298459 1,5367 Kč - 1,8973 Kč 12 Skladem
M6
10.0 mm
6,7086 Kč - 8,2823 Kč 1000 Skladem
M10
60.0 mm
2,357 Kč - 2,9099 Kč 96 Skladem
M6
50.0 mm
1,2448 Kč - 1,2448 Kč 1000 Skladem
M5
8.0 mm
4,5632 Kč - 5,6335 Kč 10 Skladem
M8
20.0 mm
4,4574 Kč - 5,5029 Kč 1000 Skladem
M8
8.0 mm
  • z/ze 4
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid

10297162

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid

10297759

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid

10297230

Cenové rozmezí
1,937 Kč - 1,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid

10298923

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid

10297193

Cenové rozmezí
1,1015 Kč - 0,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid

10297223

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid

10297766

Cenové rozmezí
1,785 Kč - 1,446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid

10298442

Cenové rozmezí
1,7764 Kč - 1,4388 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M10 16.0 mm polyamid

10299258

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid

10297179

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid

10298473

Cenové rozmezí
2,8301 Kč - 2,2923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid

10297209

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid

10297186

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid

10297216

Cenové rozmezí
1,1154 Kč - 0,9035 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid

10298459

Cenové rozmezí
1,8973 Kč - 1,5367 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid

10299289

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid

10298466

Cenové rozmezí
2,9099 Kč - 2,357 Kč

Skladové zásoby
96 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid

10310755

Cenové rozmezí
1,2448 Kč - 1,2448 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid

10298916

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 8.0 mm polyamid

10298893

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí