Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Skladem

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.


Produktová řada: SR1957

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Koupit
4,6714 Kč - 6,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
9,803 Kč - 13,0799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
10,9046 Kč - 14,572 Kč 250 Skladem
M8
30.0 mm
10,5559 Kč - 14,0979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
8,8268 Kč - 11,7831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0 mm
4,8945 Kč - 6,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
3,7928 Kč - 5,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
5,5499 Kč - 7,6694 Kč 20 Skladem
M6
20.0 mm
4,3925 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
5,6726 Kč - 5,6726 Kč 800 Skladem
M12
16.0 mm
1,435 Kč - 1,8547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
1,446 Kč - 1,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
4,8127 Kč - 5,9416 Kč 900 Skladem
M10
16.0 mm
0,9035 Kč - 1,1154 Kč 450 Skladem
M4
20.0 mm
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
6,7086 Kč - 8,2823 Kč 1000 Skladem
M10
60.0 mm
2,2923 Kč - 2,8301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
2,357 Kč - 2,9099 Kč 96 Skladem
M6
50.0 mm
4,5632 Kč - 5,6335 Kč 10 Skladem
M8
20.0 mm
  • z/ze 4
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid

10330999

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid

10331040

Cenové rozmezí
13,0799 Kč - 9,803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid

10331064

Cenové rozmezí
14,572 Kč - 10,9046 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid

10331057

Cenové rozmezí
14,0979 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid

10331033

Cenové rozmezí
11,7831 Kč - 8,8268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid

10331019

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid

10330937

Cenové rozmezí
5,2292 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid

10331026

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 5.0 mm polyamid

10330975

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M12 16.0 mm polyamid

10179253

Cenové rozmezí
5,6726 Kč - 5,6726 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid

10103463

Cenové rozmezí
1,8547 Kč - 1,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid

10297186

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid

10297766

Cenové rozmezí
1,785 Kč - 1,446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M10 16.0 mm polyamid

10299258

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid

10297216

Cenové rozmezí
1,1154 Kč - 0,9035 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid

10297209

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid

10299289

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid

10298473

Cenové rozmezí
2,8301 Kč - 2,2923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid

10298466

Cenové rozmezí
2,9099 Kč - 2,357 Kč

Skladové zásoby
96 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid

10298916

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí