Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
1,5199 Kč - 2,245 Kč | 3400 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10,9046 Kč - 14,572 Kč | 250 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,803 Kč - 13,0799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,5179 Kč - 6,3028 Kč | 250 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,8972 Kč - 2,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,435 Kč - 1,8547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,5606 Kč - 3,5606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,9802 Kč - 5,6319 Kč | 97 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,2609 Kč - 2,4504 Kč | 48 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,3925 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,5499 Kč - 7,6694 Kč | 20 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,8945 Kč - 6,7491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,7928 Kč - 5,2292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10,5559 Kč - 14,0979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,8268 Kč - 11,7831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1355 Kč - 1,4019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9813 Kč - 1,2116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | 1995 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,5424 Kč - 1,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,5689 Kč - 1,937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku