Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
0,877 Kč - 1,0827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,9878 Kč - 1,2195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9583 Kč - 1,1831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,4022 Kč - 1,4022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2911 Kč - 1,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,6388 Kč - 5,727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku