Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 10.0 1.5 PEEK

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK poskytují vynikající chemickou a tepelnou odolnost (až do 260 °C), vysokou pevnost v tahu a nízkou míru odplynění ve vysokém vakuu. Ideální do náročných podmínek. Odolné, stabilní a kvalitní řešení.
Nové objednací číslo:

20767341

Staré objednací číslo:

20767341

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 86,5469 Kč
100 + 77,8922 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 730,94 Kč

20 x 86,5469 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 10.0
A/F 1.5
Barva béžová
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál (podrobně) PEEK
Materiál PEEK
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
standardní DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás