Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 10.0 3.0 PEEK

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK poskytují vynikající chemickou a tepelnou odolnost (až do 260 °C), vysokou pevnost v tahu a nízkou míru odplynění ve vysokém vakuu. Ideální do náročných podmínek. Odolné, stabilní a kvalitní řešení.
Nové objednací číslo:

20767518

Staré objednací číslo:

20767518

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 97,1336 Kč
100 + 87,4203 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 942,67 Kč

20 x 97,1336 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 10.0
A/F 3.0
Barva béžová
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál (podrobně) PEEK
Materiál PEEK
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
standardní DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás