Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,4627 Kč - 216,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 224,284 Kč - 243,7924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 255,3245 Kč - 277,58 Kč | 5 Skladem |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 370,1857 Kč - 402,4394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 269,2969 Kč - 292,7098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 382,5963 Kč - 415,8401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 273,9544 Kč - 297,7856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 191,6956 Kč - 208,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 373,2674 Kč - 405,7024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 239,8042 Kč - 260,6374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 228,9554 Kč - 248,8543 Kč | 20 Skladem |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 219,6404 Kč - 238,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 377,9388 Kč - 410,8619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 258,4341 Kč - 280,9266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 201,0105 Kč - 218,5109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 384,1442 Kč - 417,4855 Kč | 5 Skladem |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 204,1341 Kč - 221,9552 Kč | 5 Skladem |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 250,681 Kč - 272,4066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 230,5172 Kč - 250,5834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 221,1883 Kč - 240,4317 Kč | 5 Skladem |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku