Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0718 Kč - 2,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,854 Kč - 0,854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,6773 Kč - 1,6773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8195 Kč - 0,8195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8817 Kč - 0,8817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,907 Kč - 0,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,2998 Kč - 1,2998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,877 Kč - 0,877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9117 Kč - 0,9117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0054 Kč - 1,0054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8931 Kč - 0,8931 Kč | 2000 Skladem |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8334 Kč - 0,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,846 Kč - 0,846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8701 Kč - 0,8701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9404 Kč - 1,9404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,2998 Kč - 1,2998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8334 Kč - 0,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8726 Kč - 0,8726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9345 Kč - 0,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0081 Kč - 2,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku