Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 174,6284 Kč - 3 734,9299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
| 4 445,7194 Kč - 5 230,3274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.094
|
||
| 1 742,3888 Kč - 2 049,9348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
| 8 464,5188 Kč - 9 958,2924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
28.547
|
||
| 1 001,8488 Kč - 1 252,1994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
| 4 677,7734 Kč - 5 503,1768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.191
|
||
| 7 112,3576 Kč - 8 367,3833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 2 366,6539 Kč - 2 784,376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 4 849,5827 Kč - 5 705,3192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.640
|
||
| 1 711,6466 Kč - 2 013,7259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
| 8 168,749 Kč - 9 610,1741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 35 564,5154 Kč - 41 840,723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
45.468
|
||
| 6 814,1087 Kč - 8 016,6991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.094
|
||
| 9 759,906 Kč - 11 482,2008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.114
|
||
| 3 695,5104 Kč - 4 347,6294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 6 604,1196 Kč - 7 769,5095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.640
|
||
| 1 463,9735 Kč - 1 830,1156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.191
|
||
| 3 205,1227 Kč - 3 770,8536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
| 1 223,986 Kč - 1 529,8957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8739.0
|
||
| 13 557,064 Kč - 15 949,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku