Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem. Tyto svorky mají rýhované provedení, které umožňuje uchycení obrobku s minimálním kontaktem. Jsou tedy vhodné pro přesné a spolehlivé upínání obrobků s nerovnými plochami.
Používají se k bezpečnému upínání zejména jemných a křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození nebo deformaci. Obrobek se umístí vpravo od svorky. Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12120
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | d1 | h1 | Max. upínací síla (kN) | s1 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 993,987 Kč - 3 522,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
1.22
|
20.6
|
||
1 849,03 Kč - 2 175,4174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
1.22
|
20.6
|
||
2 751,861 Kč - 3 237,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
2.03
|
25.4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku