Kabelové svorky na ploché kabely s kvalitní samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah působení UV záření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní výška | Délka ramene svěráku | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 7,2101 Kč - 7,2101 Kč | 593 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 6,4919 Kč - 6,4919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 3,3177 Kč - 3,3177 Kč | 90 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 23,454 Kč - 23,454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 5,07 Kč - 5,3573 Kč | 3000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 11,7488 Kč - 11,7488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 5,0879 Kč - 5,2947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 3,6338 Kč - 4,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 8,0862 Kč - 8,0862 Kč | 5000 Skladem |
|
|
||
| 4,237 Kč - 4,7253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 12,3521 Kč - 15,6124 Kč | 4900 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 6,7074 Kč - 6,7074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 5,4291 Kč - 6,0611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 8,7183 Kč - 8,7183 Kč | 400 Skladem |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 9,939 Kč - 9,939 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku