Svorky ID Xpansion jsou určeny k uchycení dílů na vnitřním průměru během obrábění na svislých nebo horizontálních frézkách. Průměr se může pohybovat od 4,1 mm do maximálně 250 mm. Tento výrobek lze použít také jako rozpínací trn na soustruhu.
Díky nízkému profilu jsou vhodné také k dalšímu opracování uchycených obrobků. Mohou být použity ve více kusech na obráběcí nebo montážní desce a je snadné je obrobit na požadovanou velikost na soustruhu nebo frézce.
K montáži nebo utažení se používá šestihranný klíč (inbus). Tělo je vyrobeno z nízkouhlíkové oceli. Používají se u obrábění, zdravotnického vybavení, výroby elektroniky a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nízkouhlíková Produktová řada: SR12051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 543,213 Kč - 1 815,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
||
| 1 116,457 Kč - 1 313,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
||
| 4 246,004 Kč - 4 995,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
||
| 14 664,613 Kč - 17 252,413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
| 1 188,326 Kč - 1 397,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
||
| 5 368,161 Kč - 6 315,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
| 1 116,457 Kč - 1 313,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
||
| 25 743,678 Kč - 30 286,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
||
| 2 437,37 Kč - 2 867,5957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
||
| 1 900,826 Kč - 2 236,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
||
| 1 116,457 Kč - 1 313,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
||
| 2 671,07 Kč - 3 142,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku