Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční

Skladem

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Spacer Height Minimální tloušťka panelu Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
4,3925 Kč - 5,3686 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
přírodní
4,9224 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
3,8904 Kč - 4,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
4,1415 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 5000 Skladem
6.4 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
3,0401 Kč - 3,1686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
0.8 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
6,1356 Kč - 7,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
0.8 mm
přírodní
17.5 mm
4.8 mm
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 4000 Skladem
9.5 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
10112724 6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
0.8 mm
přírodní
17.5 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
11,6464 Kč - 11,8874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
0.8 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
4,0857 Kč - 4,9642 Kč 1000 Skladem
0.6 mm
přírodní
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
3,9316 Kč - 4,8431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
13,1497 Kč - 16,3429 Kč 329000 Skladem
4.0 mm
0.6 mm
černá
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
15,9444 Kč - 15,9444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
4,6017 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
16,3429 Kč - 16,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
0.6 mm
černá
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026205

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026151

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026175

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm PA66 přírodní

10026199

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Límcová svorka zatlačovací 19.1 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112670

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112687

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10112649

Cenové rozmezí
3,1686 Kč - 3,0401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 17.5 mm polyamid přírodní

10638613

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,1356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112694

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 17.5 mm polyamid přírodní

10112724

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112700

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10112656

Cenové rozmezí
11,8874 Kč - 11,6464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 10.0 mm PA66 přírodní

10024539

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm PA66 přírodní

10024546

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm PA66 přírodní

10487839

Cenové rozmezí
4,8431 Kč - 3,9316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm 22.0 mm polyamid černá

10024461

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 13,1497 Kč

Skladové zásoby
329000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10645314

Cenové rozmezí
15,9444 Kč - 15,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm PA66 přírodní

10024478

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm 22.0 mm polyamid černá

10024553

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Nacvaknutí
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm PA66 přírodní

10024386

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off