Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – nastavitelné

Skladem

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0, UL94 V-2Produktová řada: , SRWAC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Minimální průměr kabelu Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
6,0324 Kč - 6,0324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
11.9 mm
14.3 mm
Bez montáže
3,246 Kč - 3,921 Kč 700 Skladem
přírodní
5.5 mm
6.5 mm
samolepicí
6,8367 Kč - 6,8367 Kč 130 Skladem
přírodní
14.7 mm
19.1 mm
Bez montáže
5,6302 Kč - 5,6302 Kč 100 Skladem
přírodní
7.9 mm
10.2 mm
Bez montáže
7,799 Kč - 7,799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
samolepicí
4,5386 Kč - 5,3573 Kč 2100 Skladem
černá
3.0 mm
8.5 mm
Push In
4,6104 Kč - 4,6104 Kč 24746 Skladem
přírodní
zatlačovací
4,869 Kč - 4,869 Kč 45220 Skladem
přírodní
zatlačovací
5,0844 Kč - 5,0844 Kč 3500 Skladem
černá
3.0 mm
8.5 mm
Push In
30,2051 Kč - 30,2051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
22.2 mm
25.4 mm
Bez montáže
22,88 Kč - 22,88 Kč 91 Skladem
přírodní
22.2 mm
25.4 mm
Bez montáže
5,0844 Kč - 5,0844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
5.5 mm
6.5 mm
Bez montáže
Svorky kabelové - se zajištěním 31.8 mm 19.1 mm polyamid přírodní

10000083

Cenové rozmezí
6,0324 Kč - 6,0324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Materiál základny
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Délka základny
    31.8 mm
Svorky kabelové Bez montáže 6.5 mm 21.6 mm polyamid přírodní

10000014

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 3,246 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Materiál základny
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    21.6 mm
Svorky kabelové - se zajištěním 38.1 mm 19.1 mm polyamid přírodní

10000113

Cenové rozmezí
6,8367 Kč - 6,8367 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Materiál základny
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Délka základny
    38.1 mm
Svorky kabelové - se zajištěním 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm polyamid přírodní

10000052

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 5,6302 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Materiál základny
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Délka základny
    25.2 mm
Svorky kabelové - se zajištěním Zatlačovací, samolepicí 22.2 mm 17.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036549

Cenové rozmezí
7,799 Kč - 7,799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    22.2 mm
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Provozní teplota
    40 - 85 °C
Svorky kabelové - se zajištěním montáž zatlačením 8.5 mm polyamid černá

10036525

Cenové rozmezí
5,3573 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Push In
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 8.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové - se zajištěním Zatlačovací, samolepicí 26.5 mm 18.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036518

Cenové rozmezí
4,6104 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
24746 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Délka základny
    26.5 mm
  • Šířka základny
    18.4 mm
  • Provozní teplota
    40 - 85 °C
Svorky kabelové - se zajištěním Zatlačovací, samolepicí 29.5 mm 18.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036532

Cenové rozmezí
4,869 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
45220 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Délka základny
    29.5 mm
  • Šířka základny
    18.4 mm
  • Provozní teplota
    40 - 85 °C
Svorky kabelové - se zajištěním montáž zatlačením 8.5 mm polyamid černá

10036501

Cenové rozmezí
5,0844 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Push In
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 8.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6, odolný vůči UV záření
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm polyamid přírodní

10148327

Cenové rozmezí
30,2051 Kč - 30,2051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Materiál základny
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Délka základny
    50.8 mm
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm polyamid přírodní

10148310

Cenové rozmezí
22,88 Kč - 22,88 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Materiál základny
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Délka základny
    50.8 mm
Svorky kabelové - se zajištěním 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm polyamid přírodní

10000021

Cenové rozmezí
5,0844 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    Nastavitelné
  • Materiál základny
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Délka základny
    21.6 mm