Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - pro kabelové svazky - uchycení pomocí šroubu

Skladem

Svorka pro kabelové svazky s uchycením na šroub pevně zajistí kabely i kabelové svazky. Svorka ve tvaru P se přišroubuje k panelu.

Svorku lze je předem připevnit k nosné desce a kabely protáhnout později. Další výhodou je, že svorka je uvolnitelná, a kabelové svazky lze proto kdykoli odstranit při změně vedení nebo výměně kabelů.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Průměr kabelu Kompatibilní velikosti šroubů Délka základny Koupit
6,6097 Kč - 8,1993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8,6596 Kč - 10,7233 Kč 2096 Skladem
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
6,2332 Kč - 6,2332 Kč 420 Skladem
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
11,7831 Kč - 11,7831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
  • z/ze 2
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů PA66 přírodní

10036730

Cenové rozmezí
8,1993 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 9.5 mm 5.2 mm polyamid přírodní

10036761

Cenové rozmezí
10,7233 Kč - 8,6596 Kč

Skladové zásoby
2096 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #10. M5
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 6.4 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10108574

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #6. M4
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 6.4 mm 4.0 mm polyamid černá

10108567

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 18.0 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10108635

Cenové rozmezí
11,7831 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #6. M4