Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – s centrovací pružinou

Skladem

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Materiál: PA66, polyamid Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2Produktová řada: SRWCC,

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Kompatibilní rozsah průměru kabelu Tloušťka panelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
6,8673 Kč - 7,3092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
7,4697 Kč - 7,791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
6,6264 Kč - 7,0681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
6,1444 Kč - 6,5461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
0.5 - 1.6 mm
6,504 Kč - 6,9349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
0.5 - 2.5 mm
7,6706 Kč - 7,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
6,5059 Kč - 6,9477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
7,3493 Kč - 7,6706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
6,2689 Kč - 6,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
0.5 - 2.5 mm
5,8232 Kč - 6,2248 Kč 1500 Skladem
přírodní
0.5 - 1.6 mm
6,5059 Kč - 6,9477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
0.5 - 2.5 mm
5,7595 Kč - 6,1514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
0.5 - 1.6 mm
Svorky kabelové montáž zacvaknutím 12.7 mm 0.5 mm 1.6 mm polyamid černá

10036594

Cenové rozmezí
7,3092 Kč - 6,8673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
  • Provedení
    1
  • Typ
    1
Svorky kabelové montáž zacvaknutím 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm polyamid černá

10036624

Cenové rozmezí
7,791 Kč - 7,4697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 2.5 mm
  • Provedení
    1
  • Typ
    1
Svorky kabelové montáž zacvaknutím 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm polyamid černá

10036587

Cenové rozmezí
7,0681 Kč - 6,6264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
  • Provedení
    1
  • Typ
    1
Svorky kabelové 45.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10036600

Cenové rozmezí
6,5461 Kč - 6,1444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10637432

Cenové rozmezí
6,9349 Kč - 6,504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové montáž zacvaknutím 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm polyamid černá

10036648

Cenové rozmezí
7,9919 Kč - 7,6706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 2.5 mm
  • Provedení
    1
  • Typ
    1
Svorky kabelové montáž zacvaknutím 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm polyamid černá

10036563

Cenové rozmezí
6,9477 Kč - 6,5059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
  • Provedení
    1
  • Typ
    1
Svorky kabelové montáž zacvaknutím 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm polyamid černá

10036617

Cenové rozmezí
7,6706 Kč - 7,3493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 2.5 mm
  • Provedení
    1
  • Typ
    1
Svorky kabelové 32.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10562536

Cenové rozmezí
6,6998 Kč - 6,2689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10036570

Cenové rozmezí
6,2248 Kč - 5,8232 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové 37.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10036631

Cenové rozmezí
6,9477 Kč - 6,5059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10637487

Cenové rozmezí
6,1514 Kč - 5,7595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2