Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Délka základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,2033 Kč - 9,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10,1934 Kč - 10,1934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
11,7831 Kč - 11,7831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
14,1955 Kč - 15,7712 Kč | 3646 Skladem |
|
|
|
||
81,1014 Kč - 81,1014 Kč | 400 Skladem |
|
|
|
||
12,9405 Kč - 14,3489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
16,7892 Kč - 18,6438 Kč | 100 Skladem |
|
|
|
||
72,1769 Kč - 72,1769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku