Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru J

Skladem

Atraktivní vzhled díky čirému materiálu. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. K dostání v pěti velikostech pro různé průměry kabelových svazků Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
10,2631 Kč - 10,2631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,2631 Kč - 10,2631 Kč 15 Skladem
23,2176 Kč - 23,2176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,2631 Kč - 10,2631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,2074 Kč - 10,2074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19,1458 Kč - 19,1458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
33,9968 Kč - 33,9968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
19,1458 Kč - 19,1458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
19,1458 Kč - 19,1458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
19,1458 Kč - 19,1458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
Svorky kabelové 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC transparentní

10160725

Cenové rozmezí
10,2631 Kč - 10,2631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    6.0 mm
Svorky kabelové 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC transparentní

10160732

Cenové rozmezí
10,2631 Kč - 10,2631 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    8.3 mm
Svorky kabelové 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC transparentní

10160763

Cenové rozmezí
23,2176 Kč - 23,2176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    14.3 mm
Svorky kabelové 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC transparentní

10160749

Cenové rozmezí
10,2631 Kč - 10,2631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    10.3 mm
Svorky kabelové 8.0 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC transparentní

10160756

Cenové rozmezí
10,2074 Kč - 10,2074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    transparentní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    12.3 mm
Svorky kabelové samolepicí 9.5 mm PVC šedá

10159446

Cenové rozmezí
19,1458 Kč - 19,1458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Délka základny
    50.8 mm
  • Šířka základny
    50.8 mm
Svorky kabelové samolepicí 8.0 mm PVC šedá

10159439

Cenové rozmezí
33,9968 Kč - 33,9968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Délka základny
    44.5 mm
  • Šířka základny
    31.0 mm
Svorky kabelové samolepicí 4.8 mm PVC šedá

10159415

Cenové rozmezí
19,1458 Kč - 19,1458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Délka základny
    31.8 mm
  • Šířka základny
    22.2 mm
Svorky kabelové samolepicí 6.4 mm PVC šedá

10159422

Cenové rozmezí
19,1458 Kč - 19,1458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Délka základny
    38.1 mm
  • Šířka základny
    23.0 mm
Svorky kabelové samolepicí 3.2 mm PVC šedá

10159408

Cenové rozmezí
19,1458 Kč - 19,1458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    21.4 mm