Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru R

Skladem

Rychlá a snadná montáž pomocí samolepicí základny s lepidlem na bázi kaučuku. Pevné uchycení kabelového svazku, příchytku lze v případě opětovně otevřít. Vyrobeno z šedého PVC s třídou hořlavosti UL94 V-0 Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
6,2471 Kč - 6,2471 Kč 8000 Skladem
Svorky kabelové 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC šedá

10159477

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C