Kabelové svorky s pantem na zajištění horní části jsou ideální k bezpečnému vedení a uchycení kabelových svazků.
Montáž;
Kabely se umístí do středu svorky. Rozevřená svorka se umístí přes kabely. Ramena svorky se pak vsunou do dvou otvorů v panelu. Horní část se zajistí pomocí samořezných šroubů. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.
Horní část s pantem je nastavitelná, takže jí lze snadno uvolnit vyjmutím šroubů. To umožňuje bezproblémovou údržbu, odstranění a změnu vedení kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti šroubů | Průměr kabelu | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,072 Kč - 13,2891 Kč | 7000 Skladem |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 9,6217 Kč - 11,56 Kč | 689 Skladem |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 9,6217 Kč - 11,56 Kč | 1500 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 9,6217 Kč - 11,56 Kč | 1000 Skladem |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 9,6217 Kč - 11,56 Kč | 2050 Skladem |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 9,6217 Kč - 11,56 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 11,072 Kč - 13,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 11,072 Kč - 12,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 9,6217 Kč - 11,56 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 9,6217 Kč - 11,56 Kč | 10000 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 9,6217 Kč - 11,56 Kč | 17400 Skladem |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku