Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru U - dvojité, uchycené šroubem

Skladem

Dvojité svorky ve tvaru U se zajištěním pomocí šroubu mají nízký profil, takže jsou vhodné pro použití v omezených prostorech.

Svorky jsou vhodné pro sběr, zajištění a vedení dvou rovnoběžných kabelových svazků. Lze je zajistit pomocí šroubovacích nebo spínacích nýtů (dodávány zvlášť).

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10153734 5,1454 Kč - 5,1454 Kč 2000 Skladem
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 1000 Skladem
Svorky kabelové 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm PA66 přírodní

10153727

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    4.3 mm
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
Svorky kabelové 4.8 mm 6.1 mm 22.6 mm PA66 přírodní

10153734

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
Svorky kabelové 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm PA66 přírodní

10153741

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Průměr otvoru
    3.2 mm