Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru U - samolepicí

Skladem

Samolepicí svorky ve tvaru U se používají k bezpečnému uchycení a zajištění svazků na deskách či v jiném omezeném prostoru, například v rozích a podél hran. Jsou ideální k uchycení kabelů, vodičů a jiných malých předmětů k povrchu.

Díky samolepicí zadní straně je jejich uchycení snadné bez nutnosti vrtání nebo použití jiného typu konstrukčních prvků.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá
  • Provedení s třídou hořlavosti UL94 V0

Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
4,7829 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,6017 Kč - 4,6017 Kč 3039 Skladem
Svorky kabelové - samolepicí, tvar písmene U 7.5 mm PVC černá

10157824

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové - samolepicí, tvar písmene U 4.4 mm PVC černá

10157817

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
3039 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C