Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - zaklapávací - do slepého otvoru

Skladem

Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.

Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.

Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.

Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kabelu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,8347 Kč - 4,6575 Kč 1000 Skladem
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
3,8486 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,4101 Kč - 2,9754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
7,2645 Kč - 9,5627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
8.7 mm
4,4643 Kč - 5,8776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
5,3228 Kč - 7,0003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
8.7 mm
Svorky kabelové montáž zatlačením 0.8 mm 3.0 mm polyamid 6.6 černá

10010037

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Barva
    černá
Svorky kabelové montáž zatlačením 0.8 mm 3.0 mm polyamid 6.6 černá

10010044

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - se zajištěním Push In 8.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10363584

Cenové rozmezí
2,9754 Kč - 2,4101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Barva
    přírodní
Svorky kabelové - se zajištěním Push In 25.4 mm polyamid přírodní

10363621

Cenové rozmezí
9,5627 Kč - 7,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Barva
    přírodní
Svorky kabelové - se zajištěním Push In polyamid přírodní

10363607

Cenové rozmezí
5,8776 Kč - 4,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Svorky kabelové - se zajištěním Push In 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10363614

Cenové rozmezí
7,0003 Kč - 5,3228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Barva
    přírodní