Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kabelového svazku | Barva | Průměr montážního otvoru | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7709 Kč - 2,1753 Kč | 6000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
1,7709 Kč - 2,1753 Kč | 9000 Skladem |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
1,7709 Kč - 2,1753 Kč | 4850 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
10,5281 Kč - 12,8987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
10,291 Kč - 12,7592 Kč | 39819 Skladem |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
15,3389 Kč - 19,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
1,7849 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
7,9763 Kč - 9,7612 Kč | 300 Skladem |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
14,6836 Kč - 18,0163 Kč | 100 Skladem |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
7,781 Kč - 9,6217 Kč | 5000 Skladem |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku