Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Excentrické svorky na přípravky využívají excentrickou tyč k decentnímu ovládání a změně uchycení při zachování přesného zarovnání a umístění. Excentrické provedení umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování přesného zarovnání.
Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou odolné s dlouhou životností. Používají se při precizním obrábění, montáži a uchycení obrobků.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR12113, SR12112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | d1 | h1 | Max. upínací síla (kN) | A/F1 | s1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826,7903 Kč - 1 033,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.6
|
3.80
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
||
| 1 435,0763 Kč - 1 688,2954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
8.0
|
2.03
|
||
| 1 836,0914 Kč - 2 160,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
10.20
|
M8x1.25
|
6.35
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
||
| 1 302,0858 Kč - 1 531,8205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
10.2
|
M8x1.25
|
4.55
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
||
| 1 081,2847 Kč - 1 272,2202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.6
|
3.8
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
||
| 1 310,2537 Kč - 1 541,5204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
7.0
|
1.27
|
||
| 1 152,7585 Kč - 1 356,201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.2
|
7.8
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
||
| 1 271,7101 Kč - 1 496,084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.5
|
15.0
|
M16x2
|
12.70
|
26.6
|
12.0
|
2.54
|
||
| 1 865,7018 Kč - 2 194,9882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.2
|
7.80
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku