Tyto pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k uchycení čepů s otvorem pro závlačku a poskytují spolehlivou a pohodlnou alternativu k zajištění mechanických spojů.
Mají provedení ve tvaru smyčky nebo písmene U, který se nasadí na základnu třmenového spoje. Tím jej zabezpečí a zabrání samovolnému uvolnění. Dodávají sestavě souvislý, kompaktní vzhled. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a vysokou nosnost, jakož i odolnost vůči opotřebení a korozi.
Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým vysunutím z třmenového spoje. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Igumid G, ocel Produktová řada: SRR3438, SRR3437, SRR3435
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | d1 tol. h11 | h1 | Materiál | h3 | h2 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,489 Kč - 30,628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Igumid G
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
13,135 Kč - 18,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
ocel
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
53,283 Kč - 76,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
16.0
|
64.0
|
ocel
|
92.0
|
103.0
|
36.0
|
||
21,489 Kč - 30,628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x12
|
5.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
46.0
|
55.0
|
28.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
19.0
|
23.0
|
9.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
31.0
|
37.0
|
19.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku