Menu Vyhledávání

Optické vlákno Drážková konzola 5.0 mm

Příchytka pro více vláken k použití s 5mm trubičkou OFBLT. Montáž pomocí šroubů #10 (M5). Příchytky pro více vláken se používají v rozdělovacích místech, kde je nezbytné zajistit přehlednou organizaci vláken, jejich ochranu a snížení mechanického namáhání. Jako další prvek ochrany je možné tuto držáky zafixovat pomocí vázací pásky, který zajistí, že se žádná trubička s optickými vlákny neuvolní. OFBLT drží silou přes 70 N. Pojme maximálně 12 trubiček.
Nové objednací číslo:

10111857

Staré objednací číslo:

OFSMB-4-05GFBK

194 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 91,3925 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

913,93 Kč

10 x 91,3925 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ příslušenství Drážková konzola
Barva černá
Maximální průměr kabelového svazku 5.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás