Menu Vyhledávání

Příchytky pro trubky a hadice Svorka 5.1 mm

Tato příchytka je určena k upevnění 5mm trubiček. Je ideální k vedení vláken nad deskou s distanční vzdáleností 4,0 mm. Základna má okraj, který zajišťuje stabilitu a zakrývá celý otvor. Vyrobeno z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10113400

Staré objednací číslo:

TPCE5-51-4M-01

13122 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,7173 Kč
5000 + 4,6575 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 717,30 Kč

1000 x 5,7173 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ příslušenství Svorka
Barva přírodní
Maximální průměr kabelového svazku 5.1 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Délka rozpěrky 4.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás