Upevňovací svorky se umístí do pracovní polohy před uložením kuličkové jednotky, a tím se jednotka bezpečně zafixuje na místě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Celkový průměr | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,2354 Kč - 47,221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 37,3033 Kč - 49,9962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 25,9164 Kč - 34,7185 Kč | 7 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku