Menu Vyhledávání

Svorky upínací Pitbull – modulární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svorky upínací Pitbull – modulární mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu. Jsou určeny pro použití s upínacími prvky nebo krychlemi.

Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během frézování nebo vrtání. Zatímco malá varianta je vhodná k upínání obrobků v řadě, zadní povrch svorky se používá k vyhledání dalšího obrobku.

Zadní část svorky je kolmá ke spodní části pro řádné umístění dílu. Po uchycení jsou pevné a připravené k použití. Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.

  • Mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu.
  • Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během vrtání.
  • Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 Typ svorky Typ těla h1 Koupit
1 398,0633 Kč - 1 747,5159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2
25.4
nízkoprofilové
35.0
2 917,3761 Kč - 3 432,2377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.6
37.6
Kompaktní
31.5
1 074,6484 Kč - 1 343,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2
25.4
nízkoprofilové
35.0
1 398,0633 Kč - 1 747,5159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2
25.4
nízkoprofilové
35.0
1 398,0633 Kč - 1 747,5159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2
25.4
nízkoprofilové
35.0
1 987,7167 Kč - 2 338,4448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
103.6
31.7
s drážkou
25.1
968,2041 Kč - 1 210,1918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2
25.4
nízkoprofilové
35.0
1 857,0231 Kč - 2 184,7778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.1
31.2
Kompaktní
25.1
4 212,8257 Kč - 4 956,4003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
107.0
38.1
s drážkou
40.9
4 212,8257 Kč - 4 956,4003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
107.0
38.1
s drážkou
40.9
1 857,0231 Kč - 2 184,7778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.1
31.2
Kompaktní
25.1
2 917,3761 Kč - 3 432,2377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.6
37.6
Kompaktní
31.5
1 987,7167 Kč - 2 338,4448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
103.6
31.7
s drážkou
25.1
Upínače Pitbull 35.0 76.2 25.4 ocel kalená

20266226

Cenové rozmezí
1 747,5159 Kč - 1 398,0633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    nízkoprofilové
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
  • l2
    50.0
Upínače Pitbull 31.5 68.6 37.6 ocel kalená

20267384

Cenové rozmezí
3 432,2377 Kč - 2 917,3761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    Kompaktní
  • h1
    31.5
  • l1
    68.6
  • l2
    47.0
  • Posun s1
    1.3
Upínače Pitbull 35.0 76.2 25.4 ocel kalená

20266219

Cenové rozmezí
1 343,438 Kč - 1 074,6484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    nízkoprofilové
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
  • l2
    50.0
Upínače Pitbull 35.0 76.2 25.4 ocel kalená

20266233

Cenové rozmezí
1 747,5159 Kč - 1 398,0633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    nízkoprofilové
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
  • l2
    50.0
Upínače Pitbull 35.0 76.2 25.4 ocel kalená

20266240

Cenové rozmezí
1 747,5159 Kč - 1 398,0633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    nízkoprofilové
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
  • l2
    50.0
Upínače Pitbull 25.1 103.6 31.7 ocel kalená

20267407

Cenové rozmezí
2 338,4448 Kč - 1 987,7167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    s drážkou
  • h1
    25.1
  • h2
    18.5
  • l1
    103.6
  • l2
    43.2
Upínače Pitbull 35.0 76.2 25.4 ocel kalená

20266202

Cenové rozmezí
1 210,1918 Kč - 968,2041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    nízkoprofilové
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
  • l2
    50.0
Upínače Pitbull 25.1 57.1 31.2 ocel kalená

20267360

Cenové rozmezí
2 184,7778 Kč - 1 857,0231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    Kompaktní
  • h1
    25.1
  • l1
    57.1
  • l2
    38.1
  • Posun s1
    0.6
Upínače Pitbull 40.9 107.0 38.1 ocel kalená

20267414

Cenové rozmezí
4 956,4003 Kč - 4 212,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    s drážkou
  • h1
    40.9
  • h2
    35.0
  • l1
    107.0
  • l2
    37.6
Upínače Pitbull 40.9 107.0 38.1 ocel kalená

20267421

Cenové rozmezí
4 956,4003 Kč - 4 212,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    s drážkou
  • h1
    40.9
  • h2
    35.0
  • l1
    107.0
  • l2
    37.6
Upínače Pitbull 25.1 57.1 31.2 ocel kalená

20267353

Cenové rozmezí
2 184,7778 Kč - 1 857,0231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    Kompaktní
  • h1
    25.1
  • l1
    57.1
  • Posun s1
    0.6
  • w1
    31.2
Upínače Pitbull 31.5 68.6 37.6 ocel kalená

20267377

Cenové rozmezí
3 432,2377 Kč - 2 917,3761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    Kompaktní
  • h1
    31.5
  • l1
    68.6
  • l2
    47.0
  • Posun s1
    1.3
Upínače Pitbull 25.1 103.6 31.7 ocel kalená

20267391

Cenové rozmezí
2 338,4448 Kč - 1 987,7167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ těla
    s drážkou
  • h1
    25.1
  • h2
    18.5
  • l1
    103.6
  • l2
    43.2