Menu Vyhledávání

Svorky upínací Uniforce

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží pomocí jedné svorky uchytit dva díly se stejnou upínací silou. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velké zátěži i vysokému tlaku bez vlivu na jejich výkon.

Jsou velice efektivní při upínání vícero obrobků. Jsou malé a snadno zakomponovatelné díky závitovým otvorům a drážkám. Můžete je používat i k upínání kruhových tyčí, pokud je středová čára čelisti nad středovou čárou obrobku. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Odolávají velké zátěži i vysokému tlaku bez vlivu na jejich výkon.
  • Jsou malé a snadno zakomponovatelné díky závitovým otvorům a drážkám.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 h3 h2 d1 h1 d2 Koupit
4 560,496 Kč - 5 365,187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5
49.7
25.4
50.80
41.2
51.5
M16
1 742,217 Kč - 2 049,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7
24.8
12.7
25.40
20.8
25.9
M8
1 903,552 Kč - 2 239,6044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1
6.1
3.6
6.40
5.3
6.9
M2.5
2 993,987 Kč - 3 522,3522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6
37.3
19.0
38.10
30.8
38.6
M12
1 782,613 Kč - 2 097,1044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9
12.3
5.6
12.70
10.4
14.5
M4
1 811,361 Kč - 2 131,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8
18.6
9.5
19.05
16.1
19.0
M6
1 903,552 Kč - 2 239,6044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9
9.1
4.7
9.50
7.9
9.7
M2.5
Upínače Uniforce 41.2 M16 63.5 hliník

20267131

Cenové rozmezí
5 365,187 Kč - 4 560,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.2
  • d2
    M16
  • h1
    51.5
  • h2
    50.80
  • h3
    25.4
Upínače Uniforce 20.8 M8 31.7 hliník

20267117

Cenové rozmezí
2 049,7696 Kč - 1 742,217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.8
  • d2
    M8
  • h1
    25.9
  • h2
    25.40
  • h3
    12.7
Upínače Uniforce 5.3 M2.5 8.1 hliník

20267070

Cenové rozmezí
2 239,6044 Kč - 1 903,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.3
  • d2
    M2.5
  • h1
    6.9
  • h2
    6.40
  • h3
    3.6
Upínače Uniforce 30.8 M12 47.6 hliník

20267124

Cenové rozmezí
3 522,3522 Kč - 2 993,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.8
  • d2
    M12
  • h1
    38.6
  • h2
    38.10
  • h3
    19.0
Upínače Uniforce 10.4 M4 15.9 hliník

20267094

Cenové rozmezí
2 097,1044 Kč - 1 782,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.4
  • d2
    M4
  • h1
    14.5
  • h2
    12.70
  • h3
    5.6
Upínače Uniforce 16.1 M6 23.8 hliník

20267100

Cenové rozmezí
2 131,0565 Kč - 1 811,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.1
  • d2
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    19.05
  • h3
    9.5
Upínače Uniforce 7.9 M2.5 11.9 hliník

20267087

Cenové rozmezí
2 239,6044 Kč - 1 903,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.9
  • d2
    M2.5
  • h1
    9.7
  • h2
    9.50
  • h3
    4.7