Tyto obrobitelné upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka. Nadbytečný materiál čelisti svorky může být obroben tak, aby svorka odpovídala tvaru obrobku. Jsou mimořádně silné, odolné a přizpůsobitelné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
Jsou hodně užitečné při upínání velkého počtu obrobků. Hladký klouzavý pohyb a robustní zajišťovací mechanismus umožňuje precizní a kontrolované upínání, což poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12140
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945,952 Kč - 1 112,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
||
| 2 616,30 Kč - 3 078,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
||
| 683,752 Kč - 804,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4
|
||
| 4 277,726 Kč - 5 032,6044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
||
| 652,03 Kč - 767,0217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku