Upínací vačkové svorky jsou jednoduché, ale robustní svorky, které pevně drží a upínají obrobek. Mají vačkový mechanismus pro rychlé zajištění a uvolnění. Upínací sílu lze upravit podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.
Jsou všestranné a nastavitelné, takže je lze použít na celou řadu velikostí a tvarů. Poskytují jednotnou, rovnoměrně rozloženou upínací sílu a zajišťují spolehlivé upnutí bez poškození obrobku.
Snadná montáž pomocí klíče. Vložte část s přírubou a zašroubujte ji do těla vačky. Vačku zajistěte utažením pojistného šroubu. Používají se v metalurgii, výrobě elektroniky a stavebnictví.
Materiál: ocel Produktová řada: SR12109
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | w2 | h2 | d1 | h1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 125,7004 Kč - 1 407,2532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
17.0
|
23.2
|
12.0
|
34.0
|
24.0
|
M12x1.75
|
||
| 807,1348 Kč - 1 008,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
12.0
|
16.4
|
8.0
|
24.0
|
16.0
|
M8x1.25
|
||
| 957,2284 Kč - 1 196,4077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
15.0
|
20.5
|
10.0
|
30.0
|
20.0
|
M10x1.50
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku