Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.
Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.
Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Tolerance | d1 | d3 | Materiál | d2 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321,884 Kč - 402,2911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
44.0
|
||
| 808,1559 Kč - 1 010,0672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
60.0
|
||
| 598,842 Kč - 798,456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 304,0157 Kč - 405,3542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 695,8411 Kč - 927,8732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
vysoké tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 813,7717 Kč - 1 085,114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
vysoké tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 71,9836 Kč - 90,1071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 187,872 Kč - 234,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 95,4676 Kč - 119,4621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
| 78,6203 Kč - 98,2754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
| 102,1043 Kč - 127,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 69,1757 Kč - 86,5334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 275,1712 Kč - 344,0917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
| 129,162 Kč - 161,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 104,4017 Kč - 130,4383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
| 147,796 Kč - 184,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 89,086 Kč - 111,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
| 161,5801 Kč - 201,9113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 915,876 Kč - 1 144,845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
60.0
|
||
| 326,9892 Kč - 435,9856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
40.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku