Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.
Produktová řada: SR1867 ,SR5561
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Návin | Materiál | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3196 Kč - 5,9107 Kč | 870 Skladem |
32.808 ft
10.0 m
|
polyethylen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
15,3928 Kč - 15,3928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,4683 Kč - 9,4683 Kč | 190 Skladem |
32.808 ft
10.0 m
|
polyethylen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
11,27 Kč - 11,27 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
polyethylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10,013 Kč - 10,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.617 ft
20.0 m
|
polyethylen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,013 Kč - 10,013 Kč | 620 Skladem |
65.617 ft
20.0 m
|
polyethylen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
8,8381 Kč - 8,8381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
polyethylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
15,4993 Kč - 15,4993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.808 ft
10.0 m
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,3818 Kč - 7,0908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.617 ft
20.0 m
|
polyethylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
14,0561 Kč - 14,0561 Kč | 240 Skladem |
32.808 ft
10.0 m
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
40,6874 Kč - 65,10 Kč | 744 Skladem |
16.404 ft
5.0 m
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku