Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dodávána v rolích o délce 20 m. Jednoduchá montáž díky samolepicímu uchycení. Jeden z typů se ve středu dělí na dvě stejné části o délce 10 metrů. Vyrobena z černé pryže EPDM.
Produktová řada: SR5556 ,SR6491
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 551,8657 Kč - 1 834,4697 Kč | 5 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2 461,28 Kč - 2 909,8613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4 488,7723 Kč - 5 345,7908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 937,35 Kč - 1 107,0187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1 765,7433 Kč - 2 087,5005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 498,1772 Kč - 1 771,2012 Kč | 18 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4 065,0962 Kč - 4 785,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 1 874,0682 Kč - 2 214,0231 Kč | 1 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm