Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Materiál: pryž EPDM tvrdá Barva: černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Orientace | Tvrdost | Profile Type | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 281,9622 Kč - 6 165,6095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3 526,5027 Kč - 4 176,6526 Kč | 1 Skladem |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 7 627,1233 Kč - 8 905,4667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1 449,9323 Kč - 1 717,2542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 9 123,0837 Kč - 10 714,8638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4 493,4833 Kč - 5 321,891 Kč | 1 Skladem |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku