Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
Produktová řada: SR5558 ,SR5559
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka svorky | Minimální šířka spony | Groove Width | Hloubka úchopu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 552,1126 Kč - 5 376,8864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 5 216,6398 Kč - 6 167,6058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 2 621,8569 Kč - 3 099,6236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| 3 211,2232 Kč - 3 795,4476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 4 807,5707 Kč - 5 060,6159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 7 545,5946 Kč - 8 936,711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 5 829,1878 Kč - 6 135,9932 Kč | 40 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 10237281 | 2 988,929 Kč - 3 321,013 Kč | 18 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
|
| 4 627,288 Kč - 4 870,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 5 708,9849 Kč - 6 009,4706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 3 131,2507 Kč - 3 479,1483 Kč | 130 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 2 504,9862 Kč - 2 783,3244 Kč | 139 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 5 470,2164 Kč - 6 452,2637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
| 5 108,0421 Kč - 5 376,8864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 4 867,665 Kč - 5 123,8556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 3 771,7488 Kč - 4 459,6587 Kč | 2 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 7 800,6936 Kč - 9 238,8484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 10268018 | 4 145,9449 Kč - 4 902,4519 Kč | 12 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
|
| 10268100 | 3 424,3827 Kč - 4 048,4784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
|
| 10268056 | 2 783,9276 Kč - 3 289,3859 Kč | 12 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku