Menu Vyhledávání

Těsnění profilové - s praporkem

Skladem

V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení ‌s ocelovou výztuhou ‌Dodáváno v rolích o délce 20 m.

Produktová řada: SR5554

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální šířka svorky Minimální tloušťka panelu Minimální šířka spony Návin Maximální tloušťka panelu Celková výška Rozpětí zachycení Koupit
3 272,3652 Kč - 3 869,1636 Kč 79 Skladem
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
4 725,958 Kč - 5 588,7625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
41.0 mm
2.0 - 4.0 mm
5 309,3418 Kč - 5 588,7625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
26.9 mm
2.0 - 3.0 mm
10237397 3 426,9683 Kč - 3 807,738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
24.6 mm
1.0 - 3.0 mm
2 909,2912 Kč - 3 439,2395 Kč 1 Skladem
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
4 310,5223 Kč - 5 097,4406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
16.1 mm
1.0 - 3.0 mm
10268117 3 013,9868 Kč - 3 562,077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
3 428,4185 Kč - 4 053,399 Kč 11 Skladem
20.0 m
13.7 mm
1.0 - 3.0 mm
5 981,0224 Kč - 7 062,7144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
3 949,0938 Kč - 4 667,5443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
13.7 mm
2.0 - 3.0 mm
5 089,0739 Kč - 6 018,6727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
6 206,8403 Kč - 7 565,9449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
5 415,7768 Kč - 5 415,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
14.5 mm
5 415,7768 Kč - 5 415,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
14.5 mm
Chrániče hran Top 33.0 mm 8.7 mm pryž EPDM

10268131

Cenové rozmezí
3 869,1636 Kč - 3 272,3652 Kč

Skladové zásoby
79 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    8.7 mm
  • Orientace
    Horní
Chrániče hran Top 41.0 mm 9.7 mm pryž EPDM

10268148

Cenové rozmezí
5 588,7625 Kč - 4 725,958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    2.0 - 4.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    9.7 mm
  • Orientace
    Horní
Chrániče hran Side 26.9 mm 17.4 mm pryž EPDM

10237380

Cenové rozmezí
5 588,7625 Kč - 5 309,3418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    2.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    26.9 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    17.4 mm
  • Orientace
    Výška
Chrániče hran Top 24.6 mm 9.8 mm pryž EPDM

10237397

Cenové rozmezí
3 807,738 Kč - 3 426,9683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    24.6 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    9.8 mm
  • Orientace
    Horní
Chrániče hran Top 23.7 mm 3.6 mm pryž EPDM

10268124

Cenové rozmezí
3 439,2395 Kč - 2 909,2912 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    23.7 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Orientace
    Horní
Chrániče hran Side 16.1 mm 27.5 mm pryž EPDM

10268193

Cenové rozmezí
5 097,4406 Kč - 4 310,5223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    27.5 mm
  • Orientace
    Výška
Chrániče hran Top 27.3 mm 3.0 mm pryž EPDM

10268117

Cenové rozmezí
3 562,077 Kč - 3 013,9868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    27.3 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    3.0 mm
  • Orientace
    Horní
Chrániče hran Side 13.7 mm 21.0 mm pryž EPDM

10268179

Cenové rozmezí
4 053,399 Kč - 3 428,4185 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.7 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Orientace
    Výška
Chrániče hran Top 51.4 mm 10.8 mm pryž EPDM

10268155

Cenové rozmezí
7 062,7144 Kč - 5 981,0224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    2.0 - 4.0 mm
  • Celková výška
    51.4 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    10.8 mm
  • Orientace
    Horní
Chrániče hran Side 13.7 mm 22.9 mm pryž EPDM

10268186

Cenové rozmezí
4 667,5443 Kč - 3 949,0938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    2.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.7 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    22.9 mm
  • Orientace
    Výška
Chrániče hran Top 35.7 mm 7.3 mm pryž EPDM

10268162

Cenové rozmezí
6 018,6727 Kč - 5 089,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    4.0 - 6.0 mm
  • Celková výška
    35.7 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    7.3 mm
  • Orientace
    Horní
Chrániče hran 3.8 mm PVC černá

10237632

Cenové rozmezí
7 565,9449 Kč - 6 206,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální tloušťka panelu
    3.8 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 3.8 mm 13.7 mm PVC bílá

10646892

Cenové rozmezí
5 415,7768 Kč - 5 415,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální tloušťka panelu
    3.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    13.7 mm
  • Celková výška
    14.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    4.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
Chrániče hran 3.8 mm 13.7 mm PVC šedá

10646885

Cenové rozmezí
5 415,7768 Kč - 5 415,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální tloušťka panelu
    3.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    13.7 mm
  • Celková výška
    14.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    4.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm