Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 304,0173 Kč - 4 405,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M27
|
48.0
|
28x56
|
ocel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
4 054,6826 Kč - 5 406,326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M36
|
60.0
|
36x72
|
ocel
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
1 832,426 Kč - 2 443,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x56
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
308,5434 Kč - 474,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
892,9173 Kč - 1 373,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
331,3434 Kč - 509,7782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
602,713 Kč - 927,1173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
234,9391 Kč - 361,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
477,0652 Kč - 733,813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
307,0565 Kč - 472,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
1 612,6043 Kč - 2 150,1391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x56
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
634,6826 Kč - 976,4347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
892,9173 Kč - 1 373,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
4 896,5478 Kč - 6 528,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
42.0
|
25x50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
684,00 Kč - 1 052,2695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
104,3347 Kč - 160,3434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
132,5869 Kč - 203,9608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
378,1826 Kč - 581,8956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
634,6826 Kč - 976,4347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
1 527,8478 Kč - 2 037,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
42.0
|
25x50
|
ocel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku