Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,6173 Kč - 67,1608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
164,8043 Kč - 253,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
940,0043 Kč - 1 446,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
101,6087 Kč - 156,3782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
80,7913 Kč - 124,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
484,7478 Kč - 745,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
346,9565 Kč - 533,8173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
39,4043 Kč - 60,4695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
111,2739 Kč - 171,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
35,1913 Kč - 54,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
37,6695 Kč - 57,9913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x24
|
ocel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
48,5739 Kč - 74,8434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x20
|
ocel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
98,1391 Kč - 150,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
3 533,7521 Kč - 4 711,6695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M27
|
48.0
|
28x56
|
ocel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
98,1391 Kč - 150,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M36
|
60.0
|
36x72
|
ocel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
43,6173 Kč - 67,1608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
53,5304 Kč - 82,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
37,1739 Kč - 57,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x24
|
ocel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
1 008,6521 Kč - 1 344,7043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x80
|
ocel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku